chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BCT10-S30-UP6X2-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BCT10-S30-UP6X2-H1151
ID produktu 2101700
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.01
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30, PEI
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 895,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BCT10-S30-UP6X2-H1151
Celkem za položku
3 895,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu