chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC5-S18-AZ3X | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BC5-S18-AZ3X
ID produktu 2305500
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
7.5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
74 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30, PEI
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
7.5
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC5-S18-AZ3X
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 104,00 Kč
Celkem za položku
5 104,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu