chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC20-K40SR-FZ3X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BC20-K40SR-FZ3X2
ID produktu 23103
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Materiál aktivní plochy
ABS
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
90 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 565,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC20-K40SR-FZ3X2
Celkem za položku
5 565,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu