chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC10-S30-RDZ3X-B3131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BC10-S30-RDZ3X-B3131
ID produktu 2310820
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
60 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30, PEI
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
1/2″
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC10-S30-RDZ3X-B3131
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 815,00 Kč
Celkem za položku
3 815,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu