chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC15-K34-AP4X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BC15-K34-AP4X-H1141
ID produktu 2502126
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
22.5
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
60 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 34 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC15-K34-AP4X-H1141
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
22.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 831,00 Kč
Celkem za položku
4 831,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu