chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BC10-M30K-VP4X-H1141
ID produktu 2503035
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 831,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC10-M30K-VP4X-H1141
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Rozměry
60 mm
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Celkem za položku
4 831,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu