chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BCC10-S30-VP4X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Kapacitní senzor
BCC10-S30-VP4X-H1141
ID produktu 2503043
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67
Spínací funkce
přepínací
Výstupní funkce
PNP
Certifikáty
UL
Pouzdro
závitové pouzdro
Elektrické připojení
konektor
Typ konektoru
M12 x 1
Materiál pouzdra
plast
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30, PEI
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
70
Měřicí princip
kapacitní
Provedení
vestavné
Napájecí napětí
DC
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Velikost
M30 x 1.5
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
konektor
Provedení
vestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 176,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BCC10-S30-VP4X-H1141
Celkem za položku
6 176,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu