chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC5-S185-AN4X/S100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
BC5-S185-AN4X/S100
ID produktu 2503551
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
7.5
Materiál aktivní plochy
PVDF
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
74,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PVDF
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Rozšířený teplotní rozsah
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC5-S185-AN4X/S100
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
7.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 631,00 Kč
Celkem za položku
6 631,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu