chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC5-S18-AP4X-H1141/S250 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BC5-S18-AP4X-H1141/S250
ID produktu 2503602
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
83 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30, PEI
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC5-S18-AP4X-H1141/S250
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 506,00 Kč
Celkem za položku
4 506,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu