chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC5-M18-RP4X | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BC5-M18-RP4X
ID produktu 2504026
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Rozměry
74 mm
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NC)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC5-M18-RP4X
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 566,00 Kč
Celkem za položku
4 566,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu