chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BCF10-Q20L60-AP4X | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BCF10-Q20L60-AP4X
ID produktu 2504028
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Funkce
Pro vysoce viskózní média
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BCF10-Q20L60-AP4X
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 003,00 Kč
Celkem za položku
6 003,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu