chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC10-P30SR-VP4X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BC10-P30SR-VP4X2
ID produktu 25050
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
ABS
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
zapuštěný
Rozměry
115 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC10-P30SR-VP4X2
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 543,00 Kč
Celkem za položku
4 543,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu