chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC10-P30SR-VP4X2/3GD | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BC10-P30SR-VP4X2/3GD
ID produktu 2505006
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
,
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
ABS
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
115 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 218,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC10-P30SR-VP4X2/3GD
Celkem za položku
5 218,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu