chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BCF10-S30-VP4X | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BCF10-S30-VP4X
ID produktu 2506111
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Funkce
Pro vysoce viskózní média
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30, PEI
Speciální vlastnosti
pro vysoce viskózní média, Vylepšené potlačení pozadí, Zvýšená ochrana EMC
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 530,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BCF10-S30-VP4X
Celkem za položku
5 530,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu