chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC20-K40WDTC-VP4X2/S930 | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor Pro potravinářský průmysl
BC20-K40WDTC-VP4X2/S930
ID produktu 2510105
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
91 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Grilamid LV-30H FWA
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP69K
Typ konektoru
Odnímatelné svorky klecové svorkovnice
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC20-K40WDTC-VP4X2/S930
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 865,00 Kč
Celkem za položku
4 865,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu