chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC20-Q20-AN4X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BC20-Q20-AN4X2
ID produktu 2530110
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC20-Q20-AN4X2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 385,00 Kč
Celkem za položku
3 385,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu