chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NC50-CP80-VP4X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Capacitive sensor
NC50-CP80-VP4X2
ID produktu 2580202
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.07
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
80 mm x 80 mm x 40,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 899,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
NC50-CP80-VP4X2
Celkem za položku
6 899,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu