chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC3-M12-AP6X/S90/3GD 15M | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BC3-M12-AP6X/S90/3GD 15M
ID produktu 2601004
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Délka kabelu
15
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
ABS
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Rozměry
63,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC3-M12-AP6X/S90/3GD 15M
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 405,00 Kč
Celkem za položku
5 405,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu