chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC3-M12-AP6X-0.3-RS4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
BC3-M12-AP6X-0.3-RS4
ID produktu 2601010
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
ABS
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Rozměry
62,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC3-M12-AP6X-0.3-RS4
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 438,00 Kč
Celkem za položku
4 438,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu