chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC5-Q08-AP6X2/S250 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive sensor
BC5-Q08-AP6X2/S250
ID produktu 26200
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
Zamak
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP68
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC5-Q08-AP6X2/S250
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 973,00 Kč
Celkem za položku
2 973,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu