chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC5-Q08-RN6X2-0.15-PSG3S/S90-S250 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapacitní senzor
BC5-Q08-RN6X2-0.15-PSG3S/S90-S250
ID produktu 2620111
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP68
Spínací funkce
rozpínací
Výstupní funkce
NPN
Délka kabelu
0.15
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Typ konektoru
M8 x 1
Materiál pouzdra
kov
Specifikace materiálu pouzdra
Zamak
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
70
Měřicí princip
kapacitní
Provedení
vestavné
Napájecí napětí
DC
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Velikost
32 x 20 x 8 mm
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Provedení
vestavné
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 505,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC5-Q08-RN6X2-0.15-PSG3S/S90-S250
Celkem za položku
3 505,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu