chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC8-Q10-RN6X2-0.15-SSFP3/S90 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BC8-Q10-RN6X2-0.15-SSFP3/S90
ID produktu 2620113
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NC)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC8-Q10-RN6X2-0.15-SSFP3/S90
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 758,00 Kč
Celkem za položku
3 758,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu