chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BC10-QF5.5-AP6X2/S250 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive sensor
BC10-QF5.5-AP6X2/S250
ID produktu 2620115
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC10-QF5.5-AP6X2/S250
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 629,00 Kč
Celkem za položku
2 629,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu