chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kapacitní senzor
BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250
ID produktu 26210
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 973,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
Zamak
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
Ø 8 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Celkem za položku
2 973,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu