chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NC20-KT34-VN7X2 2.5m | TURCK - Váš globální automatizační partner
kapacitní senzor
NC20-KT34-VN7X2 2.5m
ID produktu 2690001
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2.5
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PVDF
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
kapacitní
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
80 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PVDF
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 34 mm
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Kapacitní senzory
NC20-KT34-VN7X2 2.5m
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 546,00 Kč
Celkem za položku
6 546,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu