chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LTE900M-HT10-LU10-P-0.25-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární senzor do vysokého tlaku Analog
LTE900M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
ID produktu 100002127
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Materiál aktivní plochy
1,4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Magnetostrikční
Měřicí rozsah
900
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
tyč
Rozměry
1026,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Měřicí rozsah
900
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
19 954,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LTE900M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Celkem za položku
19 954,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu