chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LTE560M-HT10-LI0-P-0.25-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineární senzor do vysokého tlaku Analog
LTE560M-HT10-LI0-P-0.25-H1151
ID produktu 100028740
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Materiál aktivní plochy
1,4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Magnetostrikční
Měřicí rozsah
560
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
tyč
Rozměry
686,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Měřicí rozsah
560
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LTE560M-HT10-LI0-P-0.25-H1151
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
17 753,00 Kč
Celkem za položku
17 753,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu