chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DWE-10000-135-121-9D38B-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
lankový snímač
DWE-10000-135-121-9D38B-H1151
ID produktu 100049432
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
CANopen
Materiál pouzdra
Titanový eloxovaný hliník
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-20
Měřicí princip
magnetický
Měřicí rozsah
10000
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
lankové snímače
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
CANopen
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
10000
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
DWE-10000-135-121-9D38B-H1151
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
53 787,00 Kč
Celkem za položku
53 787,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu