chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
lankový snímač
DWE-8000-135-105-9E43B-B3M12
ID produktu 100049447
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
49 004,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
DWE-8000-135-105-9E43B-B3M12
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
PROFINET
Materiál pouzdra
Titanový eloxovaný hliník
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-20
Měřicí princip
fotoelektrický
Měřicí rozsah
8000
Pouzdro
lankové snímače
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
3 × M12
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
PROFINET
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
8000
Celkem za položku
49 004,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu