chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneticky ovládaný lineární snímač polohy
WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141
ID produktu 1536630
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
PA6-GF30
Materiál pouzdra
Hliník/plast
Max. okolní teplota
75
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
magnetický
Měřicí rozsah
100
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
profil
Rozlišení
0,1 mm
Rozměry
141 mm x 35 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA6-GF30
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
100
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
8 312,00 Kč
Celkem za položku
8 312,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu