chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WIM200-Q25L-LI-EXI/S1285 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetically actuated linear position sensor
WIM200-Q25L-LI-EXI/S1285
ID produktu 1536652
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Materiál aktivní plochy
PA6-GF30
Materiál pouzdra
Hliník/plast
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
magnetický
Měřicí rozsah
200
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
profil
Rozměry
241 mm x 35 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA6-GF30
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Měřicí rozsah
200
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
13 442,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
WIM200-Q25L-LI-EXI/S1285
Celkem za položku
134 420,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu