chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LTX100M-R10-SSI-2-BSF1-X3-H116 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Lineární senzor do vysokého tlaku SSI
LTX100M-R10-SSI-2-BSF1-X3-H116
ID produktu 1539946
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
SSi
Materiál aktivní plochy
1,4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Magnetostrikční
Měřicí rozsah
100
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
tyč
Povrch pouzdra
černá
Rozlišení
0.005 mm
Rozměry
295,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
SSi
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
100
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
24 150,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LTX100M-R10-SSI-2-BSF1-X3-H116
Celkem za položku
24 150,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu