chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Pressure-resistant Linear Position Sensor Analog
LTX100M-R10-LI0-X3-H1151
ID produktu 1540015
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
23 064,00 Kč
Celkem za položku
23 064,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LTX100M-R10-LI0-X3-H1151
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Kontinuální měření hladiny
Funkční princip
střední kontakt
Materiál aktivní plochy
1,4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Magnetostrikční
Měřicí rozsah
100
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
tyč
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
295,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
100
Výstupní funkce
analogový výstup
Kontaktovat podporu