chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LTX100M-R10-LU0-X3-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Lineární senzor do vysokého tlaku Analog
LTX100M-R10-LU0-X3-H1151
ID produktu 1540017
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
1,4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Magnetostrikční
Měřicí rozsah
100
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
tyč
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
295,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
100
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
23 064,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LTX100M-R10-LU0-X3-H1151
Celkem za položku
23 064,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu