chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LTX850M-R10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pressure-resistant Linear Position Sensor Analog
LTX850M-R10-LI0-X3-H1151
ID produktu 1540019
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Kontinuální měření hladiny
Funkční princip
střední kontakt
Materiál aktivní plochy
1,4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Magnetostrikční
Měřicí rozsah
850
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
tyč
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
1045,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
850
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LTX850M-R10-LI0-X3-H1151
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
27 994,00 Kč
Celkem za položku
27 994,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu