chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LTX200M-ER10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Lineární senzor do vysokého tlaku Analog
LTX200M-ER10-LI0-X3-H1151
ID produktu 1540050
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Kontinuální měření hladiny
Funkční princip
střední kontakt
Materiál aktivní plochy
1,4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Magnetostrikční
Měřicí rozsah
200
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
tyč
Rozměry
395,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
200
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LTX200M-ER10-LI0-X3-H1151
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
29 285,00 Kč
Celkem za položku
29 285,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu