chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LTX200M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-resistant Linear Position Sensor SSI
LTX200M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
ID produktu 1540221
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
SSi
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel
Materiál aktivní plochy
1,4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Médium
kapaliny
Měřicí princip
Magnetostrikční
Měřicí rozsah
200
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
tyč
Rozlišení
0,005 mm
Rozměry
395,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LTX200M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
SSi
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
200
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
24 825,00 Kč
Celkem za položku
24 825,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu