chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LTX175M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-resistant Linear Position Sensor Analog
LTX175M-F10-LI0-X3-H1151
ID produktu 1540278
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Kontinuální měření hladiny
Funkční princip
střední kontakt
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel
Materiál aktivní plochy
1,4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Médium
kapaliny
Měřicí princip
Magnetostrikční
Měřicí rozsah
175
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
tyč
Rozměry
370,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
175
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LTX175M-F10-LI0-X3-H1151
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
23 504,00 Kč
Celkem za položku
23 504,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu