chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
lankové snímače
DW3000-110-7E-H1441
ID produktu 1544546
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
21 450,00 Kč
Celkem za položku
21 450,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
DW3000-110-7E-H1441
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
Titanový eloxovaný hliník
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Měřicí princip
Potenciometr
Měřicí rozsah
3000
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
lankové snímače
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ výstupu
Analog
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
3000
Výstupní funkce
analogový výstup
Kontaktovat podporu