chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
lankový snímač
DW6000-155-PA-H1441
ID produktu 1544551
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
19 836,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
DW6000-155-PA-H1441
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
Titanový eloxovaný hliník
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-20
Měřicí rozsah
6000
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
lankové snímače
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
Potenciometr
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
6000
Výstupní funkce
Potenciometr
Celkem za položku
19 836,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu