chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DW20000-135-7E-H1441 | TURCK - Váš globální automatizační partner
lankový snímač
DW20000-135-7E-H1441
ID produktu 1544561
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
Titanový eloxovaný hliník
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Měřicí rozsah
20000
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
lankové snímače
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ výstupu
Analog
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
20000
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
DW20000-135-7E-H1441
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
43 928,00 Kč
Celkem za položku
43 928,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu