chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
lankový snímač
DW30000-135-2B5000-H1181
ID produktu 1544751
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
53 758,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
DW30000-135-2B5000-H1181
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
Titanový eloxovaný hliník
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
30000
Pouzdro
lankové snímače
Rozlišení inkrementální
5000
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ výstupu
inkrementální
Výstupní funkce
Push-Pull/HTL
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
30000
Výstupní funkce
Push-Pull/HTL
Celkem za položku
53 758,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu