chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LI700P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční lineární snímač polohy
LI700P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181
ID produktu 1590602
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
SSi
Materiál aktivní plochy
PA6-GF30
Materiál pouzdra
Hliník/plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
indukční
Měřicí rozsah
700
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
profil
Povrch pouzdra
anodizovaný
Rozlišení
0,001 mm
Rozměry
758 mm x 35 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA6-GF30
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
SSi
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
700
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LI700P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
14 488,00 Kč
Celkem za položku
14 488,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu