chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční lineární snímač polohy IO-Link
LI500P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151
ID produktu 1590606
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LI500P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
PA6-GF30
Materiál pouzdra
Hliník/plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
indukční
Měřicí rozsah
500
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
profil
Povrch pouzdra
anodizovaný
Rozlišení
0.008 mm
Rozměry
558 mm x 35 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA6-GF30
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
Konektor
Měřicí rozsah
500
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
16 159,00 Kč
Celkem za položku
16 159,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu