chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive linear position sensor
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2
ID produktu 1590732
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
indukční
Měřicí rozsah
200
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
profil
Rozlišení
0.049 mm
Rozměry
231 mm x 20 mm x 16,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC-GF10
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Měřicí rozsah
200
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
7 313,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2
Celkem za položku
7 313,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu