chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LI150P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční lineární snímač polohy
LI150P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
ID produktu 1590743
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
indukční
Měřicí rozsah
150
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
profil
Rozlišení
0,04 mm
Rozměry
181 mm x 20 mm x 16,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC-GF10
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LI150P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Měřicí rozsah
150
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
7 512,00 Kč
Celkem za položku
7 512,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu