chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LI25P1-QR14-LIU5X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive linear position sensor
LI25P1-QR14-LIU5X2
ID produktu 1590751
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
indukční
Měřicí rozsah
25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
profil
Rozlišení
0.006 mm
Rozměry
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Měřicí rozsah
25
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
5 886,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LI25P1-QR14-LIU5X2
Celkem za položku
5 886,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu