chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční lineární snímač polohy
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
ID produktu 1590752
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
indukční
Měřicí rozsah
25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
profil
Rozlišení
0,006 mm
Rozměry
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Lineární senzory
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Měřicí rozsah
25
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
6 124,00 Kč
Celkem za položku
6 124,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu