chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-UNT-AP6X/S1139/3GD 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetický senzor Pro pneumatické válce
BIM-UNT-AP6X/S1139/3GD 7M
ID produktu 100000678
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
28 mm x 5 mm x 6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Válcové pouzdro
Kulatý válec, Rybinový válec, drážkovaný, Válec s drážkou T, Válec se spojovací tyčí
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Válcové pouzdro
Rybinový válec, drážkovaný, Válec s drážkou T, Kulatý válec, Válec se spojovací tyčí
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 037,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-UNT-AP6X/S1139/3GD 7M
Celkem za položku
2 037,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu