chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNR-AP6X 5M
ID produktu 100002328
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 546,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-UNR-AP6X 5M
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
5
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Válcové pouzdro
Válec s drážkou C
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Válcové pouzdro
Válec s drážkou C
Výstupní funkce
PNP
Celkem za položku
63 650,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu